??
Selección de modelo CAD
K0346.11308
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K0346 - Pernos de bloqueo sin collar
Lista de materiales
K0346.11308
BESTKIPP
Referencia
K0346.11308
MATERIAL
Cuerpo de base
Acero inoxidable
OBFLGK
Superficie
Clavija de bloqueo no endurecida
AUSF
Versión
Sin ranura de bloqueo
D
Diámetro
8 mm
D1
Diámetro
18 mm
D2
Diámetro
33 mm
L
Longitud
68.0 mm
L1
Longitud
36 mm
H
Altura
8 mm
F
Bisel 30°
2.3 mm
F1
Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N
15 N
F2
Fuerza del muelle final F2 aprox. N
35 N
GEW
Peso aprox.
0.0817 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245017096
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions